- Статья №.:
- SK 3312084
- Описание продукта
- Можно установить на обратной стороне LCP Inline CW, выдвинутого вперед, чтобы закрыть образующуюся впадину в задней части.
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Адаптер
С потолочной панелью
Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 300 мм
Высота: 2.200 мм
Глубина: 200 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 21 kg
- Gross weight
- 24 kg
- Код ТНВЭД
- 84159000
- EAN
- 4028177961234
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Описание продукта
-
SK rear adaptor for depth compensation, ICP Inline CW, based on VX IT, WHD: 300 x 2000 x 200 mm, sheet steel, spray finished, RAL 7035