Гибкий и укорачиваемый шланг подключения, с обеих сторон втулки для подключения LCP к системе трубопроводов.
- Статья №.:
- SK 3313614
- Исполнение
- Охлаждение стоек
CW - Материал
- NBR (internal) with steel spiral and fabric inlay
- Длина
- 2,5 м
- Гидравлические подключения
- G ¾" внутренняя резьба
- Диапазон рабочих температур
- -30 °C...70 °C
- Допустимое давление (p макс.)
- 10 бар
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 5,08 kg
- Gross weight
- 5,485 kg
- Код ТНВЭД
- 39173200
- EAN
- 4028177983861
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Описание продукта
- SK Connection hose, for LCU CW 3313.610, length 2500 mm