Набор воздуховодов направляет поток воздуха без больших потерь давления в теплообменник LCP Hybrid.
- Статья №.:
- SK 3311160
- Описание продукта
- Воздуховодный набор состоит из двух панелей, которые монтируются в задней части монтажной рамы, сверху и снизу. Панели необходимы для того, чтобы направлять поток воздуха от IT-оборудования, которое установлено в верхней и нижней части 19" монтажной рамы, в теплообменник LCP Hybrid без потерь давления. Воздуховодные панели монтируются между направляющими по глубине 19" монтажных рам и могут быть установлены в шкафы 600 и 800 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 529 мм
Высота: 110 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 2,2 kg
- Gross weight
- 2,32 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177709195
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Описание продукта
- SK набор воздуховодов, вставные стальные элементы для тока воздуха, для LCP Hybrid, для ширины: 600/800 мм, ШxВ: 529x110 мм