Многосекционный набор панелей основания состоит из закрытых модулей панели основания и сдвижной панели для ввода кабеля.
- Статья №.:
- VX 5301341
- Описание продукта
- Многосекционный набор панелей основания состоит из закрытых модулей панели основания и сдвижной панели для ввода кабеля. Закрытый модуль панели основания, глубина 237,5 мм, может быть заменен на варианты модулей панели основания для ввода кабеля.
- Преимущества
- Порядок отдельных модулей выбирается произвольно.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Набор панелей основания
Лента уплотнения
Вкл. крепежный материал
4 модуля панели основания, закрытые, глубина: 237,5 мм
1 сдвижная панель, глубина: 115 мм - Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 1.200 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,7 kg
- Gross weight
- 6,92 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 26,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177950931
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- VX IT панель основания многосекционная, закрытая, для ширины 600 мм, ШxГ 600x1200 мм, листовая сталь
- Документация
- Руководство