Набор щеток для TS IT

Статья №.: DK 5502103

Статья №.:
DK 5502103
Описание продукта
Набор щеток для 2 шт. кабельных каналов TS IT до 47 U, высота 2200 мм с монтажной рамой
Области применения
Для отделения холодного/горячего коридора между кабельным каналом 482,6 мм (19") на монтажной раме 482,6 мм (19") и боковой стенкой/перегородкой
Материал
Алюминий, анодированный
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,42 kg
Gross weight
2,72 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177817630
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
DK набор щеток, для кабельного канала, TS IT. Для закрытия. Пластик, UL 94-HB
Документация
Руководство