- Артикульный номер:
- SV 9320.020
- Описание продукта
- Для соединения шин прямоугольного сечения без сверления отверстий.
- Материал
- Верхняя часть: листовая сталь, оцинкованная, пассивированная
Контактная поверхность: E-Cu, посеребренная
- Тип соединения
- Простое соединение
- Подходит для шин
- 20 x 5 - 30 x 10 мм
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,561 kg
- Gross weight
- 0,651 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,11
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 85369010
- EAN
- 4028177149823
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Описание продукта
-
SV соединитель шин, для E-Cu 20x5-30x10 мм, простое соединение