Держатели предохранителей От 61 A до 400 A

Статья №.: SV 9345200

3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 60 мм.

Статья №.:
SV 9345200
Исполнение
For category J fuse type
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет
Корпус: RAL 7035
Крышка: RAL 7035/7001
Подключение круглых проводов сечением
AWG 4/0 - MCM 600
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Отвод проводов
сверху/снизу
Тип подключения (электрического)
Рамная клемма
Для типа предохранителя (Class)
J
Номинальный ток макс.
200 A
Rated operating current (min.)
101 A
Номинальное рабочее напряжение
600 В, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Указание
Соответствует UL (listed accessory) при применении держателя предохранителей на шинных системах RiLine
Стандарты
UL 508
Размер
Ширина: 210 мм
Высота: 288 мм
Подходит для предохранителей
Диаметр: 41 мм
Длина: 146 мм
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Electrical ratings UL (SCCR)
100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7
Количество полюсов
3-пол.
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,939 kg
Gross weight
3,94 kg
Доля меди (кг / штук)
1,389
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177615663
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV держатель предохранителей, Class J, 101-200 А, 600 В, 3-пол., (60 мм)
Допуски
C-UR
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Short-circuit resistance diagram
Техническая информация