Резьбовые болты для установочных шпонок и скользящих гаек

Артикульный номер: SV 9676.973

Для крепления компонентов подключения, напр. кабельных наконечников.

Артикульный номер:
SV 9676.973
Описание продукта
Для возможностей индивидуального подключения.
Материал
Сталь
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для шин
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Размер
Резьба: M10
Длина резьбы: 55 мм
Упаковка
8 шт.
Вес нетто
0,328 kg
Gross weight
0,337 kg
Код ТНВЭД
73181535
EAN
4028177606982
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Описание продукта
SV резьбовой болт, M10, L: 55 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk