- Статья №.:
- SK 3343230
- Исполнение
- Охлаждение стоек
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Ready-to-connect CDU In-Rack (4 OU)
Control module (1 OU)
TCS filter 25 µm
- Опции
- Filter size
Дисплей
- Полная мощность охлаждения
- 150 кВт at 6K ATD
200 кВт at 8K ATD
- Nominal flow rate, secondary circuit
- 225 л/мин: at 1.5 bar (N+1)
- Number of pumps and Type of pump
- 3 Variable Speed Drive (VSD) centrifugal pump
- Номинальное рабочее напряжение
- 48 В (DC)
- Тип подключения (электрического)
- DC busbar
- Размеры
- CDU In-Rack: 548 мм x 188,5 мм x 855 мм
Control module: 548 мм x 46,8 мм x 853,4 мм
- Рабочий вес
- 93 кг
- Гидравлические подключения
- FWS: 1 1/2" sanitary flange with tri-clamp
- TCS: 1 1/2" sanitary flange with tri-clamp
- Water supply
- Facility Water System (FWS): Rear
- Technical Cooling System (TCS): Rear
- Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости
- FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
- Охлаждающая жидкость
- FWS: Water
- TCS: Water + PG25
- Допустимое давление (p макс.)
- FWS: 10 бар
TCS: 5 бар
- Filter secondary circuit
- 25 µm,optional 50 µm
- с возможностью горячей замены
- Control Module
- Датчики
- Redundant cooling
- Pump : N+1
- Мониторинг
- Monitoring of all system-relevant parameters such as temperature, humidity, pressure, flow rate, filter, leaks, component status
- Протоколы
- Redfish
- Modbus/TCP
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- LDAP
- RCCMD
- Leak monitoring
- Да
- Подходит для типа корпуса
- OCP ORV3 Rack
- Power consumption (max)
- 3,2 кВт
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 84158200
- Описание продукта
-
CDU In-Rack, 150 kW at 6K ATD, 548x188.5x855 mm (WHD)