Coolant Distribution Unit CDU In-Row

Статья №.: SK 3343200

Liquid-to-liquid coolant distribution unit for cooling liquid-cooled high-performance servers. The CDU In-Row separates the building's water circuit from the refrigerant circuit of the IT equipment. This ensures that the requisite volumetric flow, pressure and quality of the cooling medium in the secondary circuit are maintained at all times.

Статья №.:
SK 3343200
Исполнение
Охлаждение рядов стоек
Материал
Листовая сталь, окрашенная
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Ready-to-connect CDU In-Row unit
Vent valves
Датчик утечки
Опции
No. of pump units
Redundant power supply
Connection: Hard-wired, NEMA or CEE connector
Filter size
Insulated FWS pipework
Emergency off switch
Полная мощность охлаждения
1.000 кВт at 4K ATD
1.500 кВт at 6K ATD
Nominal flow rate, secondary circuit
1.500 л/мин: at 2.0 bar (N+1)
1.875 л/мин: at 1.8 bar (N)
Number of pumps and Type of pump
15 Variable Speed Drive (VSD) centrifugal pump
Номинальное рабочее напряжение
200 - 277 V AC, 3~, 50/60 Hz
346 - 480 V AC, 50/60 Hz
240 - 380 V DC
Потребляемая мощность (ок.)
18 кВт
Тип подключения (электрического)
2 x NEMA L22-30P
Диапазон рабочих температур
5 °C...35 °C
Уровень шума
73,4 dB(A)
Размеры
ШxВxГ: 600 мм x 2.300 мм x 1.400 мм
Рабочий вес
1 250 кг
Гидравлические подключения
FWS: 4" sanitary flange with tri-clamp
TCS: 4" sanitary flange with tri-clamp
Water supply
Facility Water System (FWS): Base or roof
Technical Cooling System (TCS): Base or roof
Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости
FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
Охлаждающая жидкость
FWS: Water
TCS: Water + PG25
Допустимое давление (p макс.)
FWS: 10 бар
TCS: 5 бар
Filter secondary circuit
25 µm,optional 50 µm
с возможностью горячей замены
Pump unit
Control Module
Filter
Датчики
Motor of 2-way valve
Filling pump
Drain valve
Redundant cooling
Pump unit: N+1
Filter: 2N
Мониторинг
Monitoring of all system-relevant parameters such as temperature, humidity, pressure, flow rate, filter, leaks, component status
Протоколы
Redfish
Modbus/TCP
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
LDAP
RCCMD
Leak monitoring
Да
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
84733080
Описание продукта
CDU In-Row, 1000 kW @ 4K ATD, 600x2300x1400 mm WHD
Допуски
Cyber Security Certificate
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Листы данных
Technical Data sheet