Отделение коридоров

Статья №.: SK 3300160

Элементы двери и потолка отделяют теплый и холодный воздух в центре обработки данных. Это повышает эффективность охлаждающего оборудования. Можно использовать как перегородку для холодного или теплого коридора.

Статья №.:
SK 3300160
Исполнение
Дверной элемент
Описание продукта
Узкий дверной элемент с обзорным окном и сдвижной дверью. Прочные потолочные элементы в металлической раме, с высокой световой пропускной способностью. При необходимости возможна установка безопасного стекла. Ширина коридора составляет 1200 мм.
Преимущества
Повышение эффективности энергопотребления и производительности системы контроля микроклимата
Легкий монтаж и возможность доустановки по причине полной совместимости с системой шкафов VX IT
Повышение производительности Вашей существующей установки не требует больших затрат, снижается цикл повторных капиталовложений на приобретение запасных частей
Области применения
В зависимости от требований, отделение коридоров можно применять совместно с климатической системой помещения или LCP Inline, для отделения как холодных, так и горячих коридоров
Принцип действия
Отделение коридоров представляет собой комбинацию из дверных и потолочных элементов, позволяющих осуществить полное разделение пространств с холодным и теплым воздухом в ЦОД. Такое разделение необходимо для экономии энергии и повышения эффективности имеющегося климатического оборудования.
Материал
Листовая сталь, окрашенная
Цвет
RAL 7035
Размер
Высота: 2.000 мм
Указание
Compartment Rack VX IT (Model No. 531x.175, 531x.185) is not compatible with this product. Contact us for alternative solutions.
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
111 kg
Gross weight
115 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177582668
ETIM 9
EC002525
ETIM 8
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Листы данных
Каталог технических систем