- Статья №.:
- TE 7000670
- Описание продукта
- Для активной вентиляции шкафа TE 7000, для установки в предварительно размеченный вырез. Дополнительно можно установить еще один вентилятор.
- Комплект поставки
- 1 блок вентиляторов
Крепежный материал
2 вентилятора
1 регулятор температуры
Кабель подключения, открытый конец
- Мощность на вентилятор (свободный поток)
- 160/180
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Мощность воздушного потока (свободного) вентилятора
- 1514
- Указание
- Подключение через распределительную коробку или штекер для соответствующей страны
- Диапазон рабочих температур
- -10 °C...55 °C
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,033 kg
- Gross weight
- 4,233 kg
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177437371
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
-
TE Fan mounting plate, active, for TE, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz