Вентиляторная панель для VX IT, TS IT, TX CableNet

Артикульный номер: DK 5502.010

В зависимости от исполнения для активной вентиляции VX IT, TS IT или TE 8000.

Дополнительный вентилятор

Артикульный номер:
DK 5502.010
Описание продукта
Для активной вентиляции. Опционально блок можно расширить дополнительными вентиляторами.
Области применения
Для установки в проеме потолочной панели
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
1 блок вентиляторов
2 вентилятора
1 регулятор температуры
Кабель подключения, открытый конец
Вкл. крепежный материал
Мощность на вентилятор (свободный поток)
160/180
Номинальное рабочее напряжение
230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Размер
Ширина: 200 мм
Высота: 59 мм
Глубина: 550 мм
Мощность воздушного потока (свободного) вентилятора
1514
Возможности монтажа
В VX IT с Ш x Г (мм): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
В TS IT с Ш x Г: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Указание
Указанный уровень шума относится к первому вентилятору
Подключение через распределительную коробку или штекер для соответствующей страны
Уровень шума на вентилятор
37 dB(A)
Подходит для
Тип корпуса: VX IT
TS IT
TX CableNet
Диапазон рабочих температур
5 °C...55 °C
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,027 kg
Gross weight
3,3 kg
Код ТНВЭД
84149000
EAN
4028177679245
ECLASS 8.0
27189272
Описание продукта
DK вентиляторная панель, для использования в потолочной панели, вкл. 2 вентилятора, расширяется до макс. 3 вентиляторов, ШВГ: 200x59x550 мм, для TS IT
Декларации
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство