Вентиляторная панель для VX IT, TS IT, TX CableNet

Статья №.: DK 5502020

В зависимости от исполнения для активной вентиляции VX IT, TS IT или TE 8000.

Дополнительный вентилятор

Статья №.:
DK 5502020
Описание продукта
Для активной вентиляции. Опционально блок можно расширить дополнительными вентиляторами.
Области применения
Для установки в проеме потолочной панели
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
1 блок вентиляторов
2 вентилятора
1 регулятор температуры
Кабель подключения, открытый конец
Вкл. крепежный материал
Мощность на вентилятор (свободный поток)
160/180
Номинальное рабочее напряжение
230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Размер
Ширина: 340 мм
Высота: 54 мм
Глубина: 550 мм
Мощность воздушного потока (свободного) вентилятора
1514
Возможности монтажа
В VX IT с Ш x Г (мм): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
В TS IT с Ш x Г (мм): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
В TE 8000 с Ш x Г (мм): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000
Указание
Указанный уровень шума относится к первому вентилятору
Подключение через распределительную коробку или штекер для соответствующей страны
Уровень шума на вентилятор
37 dB(A)
Подходит для
Тип корпуса: VX IT
TS IT
Диапазон рабочих температур
5 °C...55 °C
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,3 kg
Gross weight
4,38 kg
Код ТНВЭД
84149000
EAN
4028177679252
ECLASS 8.0
27189272
Описание продукта
DK вентиляторная панель, для использования в потолочной панели, вкл. 2 вентилятора, расширяется до макс. 6 вентиляторов, ШВГ: 340x59x550 мм, для TS IT
Декларации
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство