Данный артикул снят с производства с: 1 янв. 2021 г.
- Артикульный номер:
- SK 3311.320
- Описание продукта
- Для подключения к локальной сети агрегатов LCP Rack/Inline DX. SNMP-карта устанавливается на плату управления LCP и запускается в работу. Программная конфигурация настраивается затем через веб-интерфейс.
- Принцип действия
- Автоматическая сигнализация с помощью E-mail, SMS или SNMP-трапа при превышении граничного значения
- Удаленное изменение уставки агрегата
- Комплект поставки
- SNMP-карта
Разъем RJ 45
Кабель CAT 6 STP - Протоколы
- SNMPv1
- Modbus/TCP
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,2 kg
- Gross weight
- 0,28 kg
- Код ТНВЭД
- 85176200
- EAN
- 4028177691391
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Описание продукта
- SNMP-карта в качестве аксессуара для подключения к Ethernet агрегатов LCP Rack/Inline/Raum DX.