Потолочные панели для потолочного холодильного агрегата для эффективного охлаждения IT-оборудования.
- Статья №.:
- SK 3302860
- Описание продукта
- Потолочная панель с подходящим вырезом под потолочный агрегат для охлаждения IT-оборудования.
- Области применения
- Потолочный кондиционер
- Материал
- Листовая сталь
- Комплект поставки
- Потолочная панель, 1000 мм
Вкл. щеточный буртик как удлинение до 1200 мм
Уплотнение
Вкл. крепежный материал - Указание по монтажу
- Возможно только в сочетании с TS IT с профильными шинами.
- Подходит для арт. №
- SK 3301.800
- Размер
- Ширина: 600 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
Ширина: 600 мм
600 мм
Глубина: 1.000 мм
1.200 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 8,06 kg
- Gross weight
- 8,36 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177814189
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
- SK потолочная панель для TS IT, ширина: 600 мм, с вырезом под потолочный холодильный агрегат SK 3301.800
- Документация
- Info sheet