- Статья №.:
- DK 7338130
- Описание продукта
- Бесклеевая система соединений для подключения к установке пожарообнаружения и тушения DET-AC III, а также к установке раннего пожарообнаружения EFD III.
- Технические характеристики
- Диаметр пластиковой трубы: внутренний 18 мм, наружный 22 мм
- Принцип действия
- Вентилятор установки непрерывно всасывает воздух из защищаемой зоны через систему трубопроводов.
- Цвет
- Чёрный
- Комплект поставки
- 3 пластиковых трубы по 1 м
T-образный элемент
2 соединительных элемента, сзади
4 соединительных уголка, 90°
2 заглушки
Вкл. крепежный материал
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,8 kg
- Gross weight
- 0,81 kg
- Код ТНВЭД
- 39173300
- EAN
- 4028177652545
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Описание продукта
-
DK набор трубопроводов, для активного всасывания воздуха в системах шкафов, для DET-AC III и EFD, диаметр пластиковой трубы: внутри 18 мм, снаружи 22 мм,