DET-AC Plus – это компактная установка пожарообнаружения и тушения с системой всасывания дыма в одной ЕВ.
- Статья №.:
- DK 7338121
- Описание продукта
- Установка активного тушения включает в себя систему всасывания дыма и блок тушения. Система всасывания дыма идентична системе, используемой в EFD III. При срабатывании главной тревоги процесс тушения запускается автоматически. В процессе тушения емкость опустошается под давлением с помощью газового патрона. Тушащее вещество FK 5-1-12 испаряется в форсунке и распространяется по серверному шкафу.
- Преимущества
- Распознавание возгорания на ранней стадии
- Автоматическое тушение
- Инновационный пожаротушащий газ FK 5-1-12: экологичный, некритичный к IT-компонентам, не проводящий
- 19" корпус высотой всего 1 U
- Испытание силами VdS Schadenverhütung GmbH
- Интерфейс CAN-Bus для системы CMC III
- Беспотенциальные релейные выходы (предварительная/главная тревога/общая неисправность)
- Технические характеристики
- Выход огнетушащего средства с помощью газового патрона и исполнительного устройства
- Встроенный контроль уровня огнетушащего средства (отображение > 15 % расхода)
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- Корпус: RAL 7035
Передняя часть: RAL 9005 - Пожаротушащее средство
- Тип: FK 5-1-12
Емкость: 1,8 l - Бак
- Материал: Алюминий
Объем: 2 l - Интерфейсы
- 4/3 выхода реле для тревог и неисправностей (клеммы/разъемы RJ12)
- 1/1 вход для концевого выключателя двери (клемма/разъем RJ12)
- 2 подключения CAN-Bus для соединения Master-Slave
- 2 подключения (внешняя тревога/ручная сигнализация)
- 1 выход напряжения для DET-AC Slave III (24 В DC макс. 500 мА)
- 1 x USB
- 2 интерфейса CAN-Bus для CMC III (макс. 16 к ПБ/4 к ПБ Compact)
- Бесперебойное питание
- ок. 4 ч
- Указание
- Установка предназначена для использования в закрытых шкафах без внешнего доступа с максимальным объемом 2,8 м³
- Display
- Текстовый дисплей с 6 индикаторами
- Сенсорная техника
- Оптический датчик дыма (чувствительность: ок. 3,5 %/м затемнения)
- Оптический ВЧ-датчик дыма (чувствительность: ок. 0,25 %/м затемнения)
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
Высота: 44 мм
Глубина: 660 мм - Диапазон рабочих температур
- 10 °C...40 °C
- Диапазон температур хранения
- -20 °C...65 °C
- Диапазон температур хранения батарей
- -15 °C...40 °C
- Относительная влажность (неконденсирующая)
- 96 %
- Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Air flow monitoring
- ок. ±10 % полного воздушного потока
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 21 kg
- Gross weight
- 21,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 81,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 84241000
- EAN
- 4028177699311
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Описание продукта
- DK DET-AC III Master, установка пожарообнаружения и тушения, активная система всасывания дыма, раннее пожарообнаружение, автоматическое тушение, применение в закрытых стойках
- Сертификаты
- VDS