Дополнительный блок DET-AC III Slave

Статья №.: DK 7338.321

В комбинации с установкой DET-AC Plus Slave может производиться тушение до пяти соединенных в линейку шкафов.

Статья №.:
DK 7338.321
Описание продукта
Дополнительный блок для DET-AC III Master включает в себя дополнительный блок тушения. Помимо установки DET-AC III Master, каждый последующий шкаф в линейке оборудуется установкой DET-AC III Slave, которая содержит тушащее средство для этого шкафа. Пожарообнаружение, в том числе при соединении нескольких шкафов в линейку, обеспечивается установкой DET-AC III Master. Если выдается главный сигнал тревоги, DET-AC III одновременно инициирует процесс тушения у всех установок.
Преимущества
Инновационный пожаротушащий газ Novec™ 1230: экологичный, некритичный к IT-компонентам, не проводящий
19" корпус высотой всего 1 U
Испытание силами VdS Schadenverhütung GmbH
Интерфейс CAN-Bus для системы CMC III
Тушение в сочетании с DET-AC III до пяти стоек в одном ряду
Возможно применение совместно с EFD III
Беспотенциальные релейные выходы (предварительная/главная тревога/общая неисправность)
Технические характеристики
Выход огнетушащего средства с помощью газового патрона и исполнительного устройства
Встроенный контроль уровня огнетушащего средства (отображение > 15 % расхода)
Материал
Листовая сталь
Цвет
Корпус: RAL 7035
Передняя часть: RAL 9005
Пожаротушащее средство
Тип: Novec™ 1230
Емкость: 1,8 l
Бак
Материал: Алюминий
Объем: 2 l
Интерфейсы
4/3 выхода реле для тревог и неисправностей (клеммы/разъемы RJ12)
1/1 вход для концевого выключателя двери (клемма/разъем RJ12)
2 подключения CAN-Bus для соединения Master-Slave
2 подключения (внешняя тревога/ручная сигнализация)
1 выход напряжения для DET-AC Slave III (24 В DC макс. 500 мА)
1 x USB
2 интерфейса CAN-Bus для CMC III (макс. 16 к ПБ/4 к ПБ Compact)
Бесперебойное питание
ок. 4 ч
Указание
Установка предназначена для использования в закрытых шкафах без внешнего доступа с максимальным объемом 2,8 м³
Размер
Ширина: 482,6 мм
Высота: 44 мм
Глубина: 660 мм
Диапазон рабочих температур
10 °C...40 °C
Диапазон температур хранения
-20 °C...65 °C
Диапазон температур хранения батарей
-15 °C...40 °C
Относительная влажность (неконденсирующая)
96 %
Номинальное рабочее напряжение
24 В (DC)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
19 kg
Gross weight
19,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
72,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
84248970
EAN
4028177699335
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Описание продукта
DK DET-AC III Slave, дополнительный блок для DET-AC III Master, хранение жидкости для каждого последующего шкафа, обнаружение и запуск тушения производятся через DET-AC III Master
Сертификаты
VDS
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Листок данных по безопасности
Техническая информация
Általános műszaki információk
Visio Shapes