Комплект уплотнений для TS IT и LCP в сочетании с DET-AC III Master/Slave

Статья №.: DK 7338135

Комплект уплотнений для TS IT и LCP.

Статья №.:
DK 7338135
Описание продукта

Преимущества
Уплотнение ввода кабеля, шлангов или трубопроводов в области крыши и основания, без влияния на функциональность
Области применения
Закрывает щеточный буртик в двух потолочных панелях шкафа VX IT
Закрывает 1 щеточный буртик в крыше LCP
Закрывает проем в основании LCP CW/LCP DX при вводе трубопроводов хладагента/воды
Материал
Пенополиэтилен, самоклеющийся с одной стороны.
Цвет
Антрацит
Комплект поставки
4 отрезка, подходят для двух потолочных панелей VX IT
1 отрезок для LCP
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,4 kg
Gross weight
0,44 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
39191012
EAN
4028177813502
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Описание продукта
DK комплект уплотнений для TS IT и LCP, только для использования с DET AC III, для закрытия проемов в сетевых/серверных шкафах TS IT и Liquid Cooling Package, при наличии установки пожарообнаружения и тушения DET-AC III
Документация
Руководство