Шина PSM с измерением для CMC III

Статья №.: DK 7859053

Один или два однофазных или трехфазных ввода питания, резервирование путем поворота вставного модуля. Опционально с возможностью измерения в сочетании с системой CMC III.

Статья №.:
DK 7859053
Описание продукта
Шины с измерением для прямого подключения к системе CMC III. Шина с измерением может устанавливаться c помощью вертикального монтажного комплекта PSM в шкафы TS 8 высотой 2000 мм или в стойку TS IT. Индикация и контроль всех важных параметров мощности возможна по отдельным фазам или на вводе питания. Встроенный дисплей служит для локальной индикации на месте в стойке. Удаленное администрирование и подключаемость к сети обеспечиваются системой CMC III.
Преимущества
Модульная расширяемая система
Для тока 16 А и 32 А на фазу
Различные вставные модули PSM (типы розеток)
Возможность подключения и отключения PSM-модулей в процессе работы
Простота монтажа
Шина CAN-Bus для подключения к системе CMC III (RJ 45, 2 разъема)
Богатые функции управления и контроля (через CMC III)
Высокая надежность и точность измерений в пределах 1 %
Энергоэффективная электрическая конструкция – низкое энергопотребление
Высококачественный алюминиевый корпус с гибкими возможностями монтажа
Электропитание через систему CMC III (24 В DC)
Возможно подключение максимум 8 систем к одному Процессорному блоку CMC III
Возможно подключение максимум 4 систем к одному Процессорному блоку Compact CMC III
Материал
Алюминиевый прессованный профиль, анодированный
Длина кабеля подключения
3 м
Тип подключения (электрического)
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Кол-во
1
Кол-во фаз на ввод питания
1~
Входное напряжение
230 В, 50/60 Гц
Номинальный ток (макс.)
32 A
Кол-во мест для модулей (макс.)
6
Директивы
Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
Директива по ЭМС 2014/30/EU
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 20
Стандарты
EN 61000-6-1
EN 61 000-6-2
EN 55 022
Measurement functions, description
Напряжение В, ток А, частота Гц
Активная мощность, активная энергия, кажущаяся мощность, реактивная энергия
Коэффициент мощности (cos phi)
Измерение тока нейтрали/несимметричной нагрузки
Измерение на фазу или на вводе питания
Подходит для
Тип корпуса: VX IT
TS IT
TS
Высота: 2.000 мм
Диапазон рабочих температур
0 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...95 %
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
5,685 kg
Gross weight
5,984 kg
Код ТНВЭД
85369001
EAN
4028177677586
ETIM 9
EC000215
ECLASS 8.0
27371306
Описание продукта
DK шина PSM с измерением, с дисплеем, модульная система для вертикального монтажа в IT-стойки, для индикации и контроля всех параметров мощности, через систему контроля CMC III
Допуски
IEC CB
VDE
Документация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes
Каталог технических систем