Защитный кожух струй предотвращает проникновение влаги, в первую очередь он используется в пищевой промышленности. Степень защиты IP 56 достигается в сочетании со стандартной фильтрующей прокладкой.
- Статья №.:
- SK 3237080
- Описание продукта
- Для фильтрующих вентиляторов и выходных фильтров. Легкая очистка благодаря расположенному снаружи силиконовому уплотнителю, допущенному к применению в пищевой промышленности.
- Материал
- Stainless steel AISI304 - 1.4301 (V2A)
Силикон - Подходит для арт. №
- 3237....
- Размер
- Ширина: 150 мм
Высота: 230 мм
Глубина: 40 мм - Степень защиты NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 56 при монтаже на фильтрующий вентилятор/выходной фильтр с фильтрующей прокладкой
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,998 kg
- Gross weight
- 1,16 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177651579
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
- SK защитный кожух, для SK 3237…., ШВГ: 150 x 230 x 40 мм
- Документация
- Info sheet