Защитный кожух струй предотвращает проникновение влаги, в первую очередь он используется в пищевой промышленности. Степень защиты IP 56 достигается в сочетании со стандартной фильтрующей прокладкой.
- Статья №.:
- SK 3239080
- Описание продукта
- Для фильтрующих вентиляторов и выходных фильтров. Легкая очистка благодаря расположенному снаружи силиконовому уплотнителю, допущенному к применению в пищевой промышленности.
- Материал
- Stainless steel AISI304 - 1.4301 (V2A)
Силикон - Подходит для арт. №
- 3239....
- Размер
- Ширина: 233 мм
Высота: 330 мм
Глубина: 55 мм - Степень защиты NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 56 при монтаже на фильтрующий вентилятор/выходной фильтр с фильтрующей прокладкой
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2 kg
- Gross weight
- 2,053 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177651807
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
- SK защитный кожух, для SK 3239…., ШВГ: 233 x 330 x 55 мм
- Документация
- Info sheet