Защитный кожух струй предотвращает проникновение влаги, в первую очередь он используется в пищевой промышленности. Степень защиты IP 56 достигается в сочетании со стандартной фильтрующей прокладкой.
- Статья №.:
- SK 3240080
- Описание продукта
- Для фильтрующих вентиляторов и выходных фильтров. Легкая очистка благодаря расположенному снаружи силиконовому уплотнителю, допущенному к применению в пищевой промышленности.
- Материал
- Stainless steel AISI304 - 1.4301 (V2A)
Силикон - Подходит для арт. №
- 3240....
- 3241....
- Размер
- Ширина: 282 мм
Высота: 390 мм
Глубина: 85 мм - Степень защиты NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 56 при монтаже на фильтрующий вентилятор/выходной фильтр с фильтрующей прокладкой
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,5 kg
- Gross weight
- 2,887 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177651920
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
- SK защитный кожух, для SK 3240…./3241…., ШВГ: 282 x 390 x 85 мм
- Документация
- Info sheet