- Статья №.:
- CS 9760342
- Материал
- Корпус: Алюминий AlMg3
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- 12-pole WAGO connector
- Удельная тепловая мощность
- 110 W/K
- Номинальное рабочее напряжение
- 48 В (DC)
- Номинальный ток макс.
- внутренний вентилятор при DC: 1,8 A
- Тип подключения (электрического)
- 12-pole WAGO connector
- Размер
- Ширина: 875 мм
Высота: 125 мм
Глубина: 313 мм
- Указание
- Characteristic curve and alarms configurable via PC software CS200. The software is available in the download area on the Rittal website. The connection cable must be provided by the customer.
- Кол-во вентиляторов
- 1
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 A
- Регулирование температуры
- Microcontroller with USB connection
- Диапазон рабочих температур
- -33 °C...65 °C
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54
- IP 55 (conjunction with multifunctional enclosure)
- Подходит для арт. №
- 9751.908
- 9751.912
- 9751.918
- Подходит для
- MFG 8
- MFG 12
- MFG 18
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 9,124 kg
- Gross weight
- 9,66 kg
- Код ТНВЭД
- 84158300
- ETIM 9
- EC000320
- Описание продукта
-
CS Direct Air Cooling system (DAC), for MFG 8, 12, 18, 48 V DC, WHD: 875 x 125 x 313 mm