Blue e+ filter fan

Статья №.: SK 3237700

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 1160 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.

Статья №.:
SK 3237700
Исполнение
настенные
Преимущества
Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille
Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability
Монтаж без использования инструментов
Материал
Пластик
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
Вентилятор
Осевой, двигатель с расщепленными полюсами
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
При 50 Гц: 20 м³/ч
При 60 Гц: 25 м³/ч
Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter
При 50 Гц: 15 м³/ч
При 60 Гц: 18 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение
230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 13 Вт
При 60 Гц: 11,1 Вт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 0,1 A
При 60 Гц: 0,09 A
Размер
Ширина: 116,5 мм
Высота: 116,5 мм
Глубина: 64,5 мм
Монтажная глубина
46 мм
Монтажный вырез
Ширина выреза: 92 мм
Высота выреза: 92 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54 с флисовым фильтром
IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA
Type 12 с флисовым фильтром
Type 3, 3R с флисовым фильтром и защитным кожухом
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 A
Указание
У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
Диапазон рабочих температур
-15 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-30 °C...70 °C
Уровень шума
При 50 Гц: 42 dB(A)
При 60 Гц: 47 dB(A)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,462 kg
Gross weight
0,464 kg
Код ТНВЭД
84145915
EAN
4028177997776
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Описание продукта
SK Blue e+ fan-and-filter unit, 20/25 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WHD 116.5 x 116.5 x 64.5 mm, RAL 7035
Допуски
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем