Blue e+ filter fan

Статья №.: SK 3237724

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 1160 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.

Статья №.:
SK 3237724
Исполнение
настенные
Преимущества
Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille
Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability
Монтаж без использования инструментов
Материал
Пластик
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
Вентилятор
Осевой, двигатель постоянного тока
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
при DC: 20 м³/ч
Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter
при DC: 15 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение
24 В (DC)
Номинальная мощность Pэл
при DC: 1,4 Вт
Номинальный ток макс.
при DC: 0,06 A
Размер
Ширина: 116,5 мм
Высота: 116,5 мм
Глубина: 64,5 мм
Монтажная глубина
46 мм
Монтажный вырез
Ширина выреза: 92 мм
Высота выреза: 92 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54 с флисовым фильтром
IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA
Type 12 с флисовым фильтром
Type 3, 3R с флисовым фильтром и защитным кожухом
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 A
Указание
У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
Диапазон рабочих температур
-15 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-30 °C...70 °C
Уровень шума
при DC: 42 dB(A)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,21 kg
Gross weight
0,292 kg
Код ТНВЭД
84145915
EAN
4028177998278
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Описание продукта
SK Blue e+ filter fan, 20 m³/h, 24 V (DC), WHD 116.5 x 116.5 x 64.5 mm, RAL 7035
Допуски
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем