Blue e+ filter fan

Статья №.: SK 3238718

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 1160 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.

Статья №.:
SK 3238718
Исполнение
настенные
Преимущества
Maximum air throughput via pleated filter included in the delivered state
Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille
Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability
Монтаж без использования инструментов
Материал
Пластик
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Complete unit ready to install, including pleated filter
Вентилятор
Осевой, двигатель с расщепленными полюсами
Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)
При 50 Гц: 63 м³/ч
При 60 Гц: 72 м³/ч
Air throughput with matching outlet filter including pleated filter
При 50 Гц: 49 м³/ч
При 60 Гц: 55 м³/ч
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
При 50 Гц: 53 м³/ч
При 60 Гц: 64 м³/ч
Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter
При 50 Гц: 40 м³/ч
При 60 Гц: 46 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение
115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 15,4 Вт
При 60 Гц: 15,8 Вт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 0,2 A
При 60 Гц: 0,21 A
Размер
Ширина: 148,5 мм
Высота: 148,5 мм
Глубина: 82,5 мм
Монтажная глубина
64 мм
Монтажный вырез
Ширина выреза: 124 мм
Высота выреза: 124 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54 с флисовым/складчатым фильтром
IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки
IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA
Type 12 с флисовым/складчатым фильтром
Type 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 A
Указание
У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
Диапазон рабочих температур
-15 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-30 °C...70 °C
Уровень шума
При 50 Гц: 52 dB(A)
При 60 Гц: 54 dB(A)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,66 kg
Gross weight
0,86 kg
Код ТНВЭД
84145915
EAN
4028177998230
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Описание продукта
SK Blue e+ filter fan, 63/72 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WHD 148.5 x 148.5 x 82.5 mm, RAL 9005
Допуски
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем