- Статья №.:
- SK 3239710
- Исполнение
- настенные
- Преимущества
- Maximum air throughput via pleated filter included in the delivered state
- Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille
- Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
- Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability
- Монтаж без использования инструментов
- Материал
- Пластик
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- 1 кожух (спереди)
- Вентилятор
- Осевой, двигатель с расщепленными полюсами
- Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)
- При 50 Гц: 110 м³/ч
При 60 Гц: 125 м³/ч
- Air throughput with matching outlet filter including pleated filter
- При 50 Гц: 92 м³/ч
При 60 Гц: 104 м³/ч
- Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
- При 50 Гц: 100 м³/ч
При 60 Гц: 115 м³/ч
- Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter
- При 50 Гц: 75 м³/ч
При 60 Гц: 86 м³/ч
- Номинальное рабочее напряжение
- 115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 15,4 Вт
При 60 Гц: 15,8 Вт
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,2 A
При 60 Гц: 0,21 A
- Размер
- Ширина: 204 мм
Высота: 204 мм
Глубина: 105 мм
- Монтажная глубина
- 84 мм
- Монтажный вырез
- Ширина выреза: 177 мм
Высота выреза: 177 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54 с флисовым/складчатым фильтром
- IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки
- IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Степень защиты NEMA
- Type 12 с флисовым/складчатым фильтром
- Type 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 A
- Указание
- У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
- Диапазон рабочих температур
- -15 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -30 °C...70 °C
- Уровень шума
- При 50 Гц: 51 dB(A)
При 60 Гц: 54 dB(A)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,04 kg
- Gross weight
- 1,243 kg
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177998193
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
-
SK Blue e+ filter fan, 110/125 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WHD 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035