Blue e+ filter fan

Статья №.: SK 3240718

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 1160 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.

Статья №.:
SK 3240718
Исполнение
настенные
Преимущества
Maximum air throughput via pleated filter included in the delivered state
Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille
Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability
Монтаж без использования инструментов
Материал
Пластик
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Complete unit ready to install, including pleated filter
Вентилятор
Диагональный, двигатель с расщепленными полюсами
Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)
При 50 Гц: 218 м³/ч
При 60 Гц: 191 м³/ч
Air throughput with matching outlet filter including pleated filter
При 50 Гц: 191 м³/ч
При 60 Гц: 161 м³/ч
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
При 50 Гц: 175 м³/ч
При 60 Гц: 157 м³/ч
Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter
При 50 Гц: 130 м³/ч
При 60 Гц: 112 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение
115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 35,5 Вт
При 60 Гц: 38,2 Вт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 0,41 A
При 60 Гц: 0,42 A
Размер
Ширина: 255 мм
Высота: 255 мм
Глубина: 129 мм
Монтажная глубина
108 мм
Монтажный вырез
Ширина выреза: 224 мм
Высота выреза: 224 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54 с флисовым/складчатым фильтром
IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки
IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA
Type 12 с флисовым/складчатым фильтром
Type 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
Указание
У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
Диапазон рабочих температур
-30 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-30 °C...70 °C
Уровень шума
При 50 Гц: 48 dB(A)
При 60 Гц: 45 dB(A)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,82 kg
Gross weight
1,82 kg
Код ТНВЭД
84145915
EAN
4028177998117
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Описание продукта
SK Blue e+ fan-and-filter unit, 218/191 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WHD 255 x 255 x 129 mm, RAL 9005
Допуски
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем