Blue e+ filter fan с EC-технологией

Статья №.: SK 3240900

The energy-efficient version with EC technology stands out for more than just its unique IoT capabilities. The Blue e+ fan-and-filter unit unlocks countless other advantages, from energy efficiency, to monitoring and sustainability, through to a higher air throughput (175 – 1,160 m³/h).

Статья №.:
SK 3240900
Исполнение
настенные
EC
Преимущества
Maximum air throughput via pleated filter included in the delivered state
Wide-range input 100 – 240 V
IoT link enables exclusive features such as automatic filter cleaning, filter maintenance display, emergency cooling function
Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille
Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability
Монтаж без использования инструментов
Материал
Пластик
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Complete unit ready to install, including pleated filter
Вентилятор
Диагональный, EC-двигатель
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
При 50 Гц: 175 м³/ч
Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)
При 50 Гц: 218 м³/ч
При 60 Гц: 218 м³/ч
Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter
При 50 Гц: 130 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение
100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 13,4 Вт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 0,2 A
Размер
Ширина: 255 мм
Высота: 255 мм
Глубина: 137,5 мм
Монтажная глубина
116,5 мм
Монтажный вырез
Ширина выреза: 224 мм
Высота выреза: 224 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54 с флисовым/складчатым фильтром
IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки
IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA
Type 12 с флисовым/складчатым фильтром
Type 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 A
Диапазон рабочих температур
-25 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Уровень шума
При 50 Гц: 48 dB(A)
Интерфейсы
0 - 10 V/PWM input
Speed output
Floating fault signal contact
RS485 (ModBus)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,1 kg
Gross weight
2,324 kg
Код ТНВЭД
84145915
EAN
4028177998070
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Описание продукта
SK Blue e+ fan-and-filter unit, EC technology, 218 m³/h, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WxHxD 255 x 255 x 137.5 mm, RAL 7035
Допуски
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Further instructions
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем