- Статья №.:
- SK 3245908
- Исполнение
- настенные
EC - Преимущества
- Maximum air throughput via pleated filter included in the delivered state
- IoT link enables exclusive features such as automatic filter cleaning, filter maintenance display, emergency cooling function
- Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille
- Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
- Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability
- Монтаж без использования инструментов
- Материал
- Пластик
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Complete unit ready to install, including pleated filter
- Вентилятор
- Диагональный, EC-двигатель
- Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)
- При 50 Гц: 1.161 м³/ч
При 60 Гц: 1.161 м³/ч - Air throughput with matching outlet filter including pleated filter
- При 50 Гц: 969 м³/ч
- Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
- При 50 Гц: 931 м³/ч
- Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter
- При 50 Гц: 728 м³/ч
- Номинальное рабочее напряжение
- 200 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 173,5 Вт
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 1,38 A
- Размер
- Ширина: 323 мм
Высота: 323 мм
Глубина: 161 мм - Монтажная глубина
- 141 мм
- Монтажный вырез
- Ширина выреза: 292 мм
Высота выреза: 292 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 51 with chopped-fibre filter/pleated filter
- IP 52 with pleated filter and absorber mat
- IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Степень защиты NEMA
- Type 1, 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
- Type 3, 3R с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 A
- Диапазон рабочих температур
- -25 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -25 °C...70 °C
- Уровень шума
- При 50 Гц: 72 dB(A)
- Интерфейсы
- 0 - 10 V/PWM input
- Speed output
- Floating fault signal contact
- RS485 (ModBus)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,048 kg
- Gross weight
- 4,248 kg
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177997806
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
- SK Blue e+ fan-and-filter unit, EC technology, 1161 m³/h, 200 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WxHxD 323 x 323 x 161 mm, RAL 9005
Blue e+ filter fan с EC-технологией
Статья №.: SK 3245908
The energy-efficient version with EC technology stands out for more than just its unique IoT capabilities. The Blue e+ fan-and-filter unit unlocks countless other advantages, from energy efficiency, to monitoring and sustainability, through to a higher air throughput (175 – 1,160 m³/h).