Blue e+ filter fan с EC-технологией

Статья №.: SK 3245918

The energy-efficient version with EC technology stands out for more than just its unique IoT capabilities. The Blue e+ fan-and-filter unit unlocks countless other advantages, from energy efficiency, to monitoring and sustainability, through to a higher air throughput (175 – 1,160 m³/h).

Статья №.:
SK 3245918
Исполнение
настенные
EC
Преимущества
Maximum air throughput via pleated filter included in the delivered state
Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille
Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability
Монтаж без использования инструментов
Материал
Пластик
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Complete unit ready to install, including pleated filter
Вентилятор
Диагональный, EC-двигатель
Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)
При 50 Гц: 1.161 м³/ч
При 60 Гц: 1.161 м³/ч
Air throughput with matching outlet filter including pleated filter
При 50 Гц: 969 м³/ч
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
При 50 Гц: 931 м³/ч
Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter
При 50 Гц: 728 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение
100 В - 130 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 174,6 Вт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 2,52 A
Размер
Ширина: 323 мм
Высота: 323 мм
Глубина: 156 мм
Монтажная глубина
136 мм
Монтажный вырез
Ширина выреза: 292 мм
Высота выреза: 292 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 51 with chopped-fibre filter/pleated filter
IP 52 with pleated filter and absorber mat
IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA
Type 1, 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
Type 3, 3R с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 A
Диапазон рабочих температур
-25 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Уровень шума
При 50 Гц: 72 dB(A)
Интерфейсы
0 - 10 V/PWM input
Speed output
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,2 kg
Gross weight
3,2 kg
Код ТНВЭД
84145915
EAN
4028177997783
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Описание продукта
SK Blue e+ fan-and-filter unit, EC technology, 1161 m³/h, 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WxHxD 323 x 323 x 156.5 mm, RAL 9005
Допуски
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем