Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
- Статья №.:
- SK 3238208
- Описание продукта
- Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
- Материал
- ABS
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Выходной фильтр
Флисовый фильтр - Монтажный вырез
- Ширина выреза: 124 мм
Высота выреза: 124 мм - Подходит для арт. №
- SK 3238.1xx
- Размер
- Ширина: 148,5 мм
Высота: 148,5 мм
Глубина: 24 мм - Степень защиты NEMA
- Type 1 with pleated filter
- Type 12 с флисовым фильтром
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54 с флисовым/складчатым фильтром
- IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки
- IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,17 kg
- Gross weight
- 0,18 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177663466
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
- SK выходной фильтр, стандартный, ШВГ: 148,5 x 148,5 x 24 мм