Выходной фильтр Стандарт

Статья №.: SK 3243208

Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.

Статья №.:
SK 3243208
Описание продукта
Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
Материал
ABS
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Выходной фильтр
Флисовый фильтр
Монтажный вырез
Ширина выреза: 292 мм
Высота выреза: 292 мм
Подходит для арт. №
SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
Размер
Ширина: 323 мм
Высота: 323 мм
Глубина: 25 мм
Степень защиты NEMA
Type 12 с флисовым/складчатым фильтром
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54 с флисовым/складчатым фильтром
IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки
IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,75 kg
Gross weight
0,811 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177663879
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK выходной фильтр, стандартный, ШВГ: 323 x 323 x 25 мм
Допуски
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство