Выходной фильтр ЭМС

Статья №.: SK 3237060

Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.

Статья №.:
SK 3237060
Исполнение
ЭМС
Описание продукта
Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
Материал
ABS
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Выходной фильтр
EMC filter mat
Монтажный вырез
Ширина выреза: 92 мм
Высота выреза: 92 мм
Подходит для арт. №
SK 3237.6xx
Размер
Ширина: 116,5 мм
Высота: 116,5 мм
Глубина: 16 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP54 incl. EMC filter mat
IP 56 с ЭМС-фильтрующей прокладкой и защитным кожухом
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,1 kg
Gross weight
0,148 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177651555
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK выходной фильтр, ЭМС, ШВГ: 116,5 x 116,5 x 16 мм
Допуски
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство