Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.
- Статья №.:
- SK 3173105
- Исполнение
- для фильтрующих вентиляторов
- Описание продукта
- Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
- Материал
- Химическое волокно
- Указание
- No suitable for use in EMC filter fans.
- Подходит для арт. №
- 3243....
- 3244....
- 3245....
- Размер
- Ширина: 289 мм
Высота: 289 мм
Глубина: 17 мм - Класс фильтра
- согл. DIN EN 779: G3
согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % - Упаковка
- 50 шт.
- Вес нетто
- 1,2 kg
- Gross weight
- 1,72 kg
- Код ТНВЭД
- 56039390
- EAN
- 4028177695573
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
- SK сменная фильтрующая прокладка, для фильтрующих вентиляторов, для SK 3243…./3244…./3245…., ШВГ: 289 x 289 x 17 мм