Флисовый фильтр

Статья №.: SK 3237054

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.

Статья №.:
SK 3237054
Исполнение
для фильтрующих вентиляторов
Описание продукта
Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал
Химическое волокно
Цвет
белый
Указание
No suitable for use in EMC filter fans.
Подходит для арт. №
3237.3xx/3237.7xx
Размер
Ширина: 89 мм
Высота: 89 мм
Глубина: 10 мм
Класс фильтра
согл. DIN EN 779: G2
согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,005 kg
Gross weight
0,012 kg
Код ТНВЭД
56039390
EAN
4028177651531
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK Chopped-fibre filter mat, for fan-and-filter units SK 3237.7xx/3237.3xx, WxHxD: 89 x 89 x 10 mm
Допуски
CSA
UR + C-UR (recognized)
Листы данных
Каталог технических систем