Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.
- Статья №.:
- SK 3239066
- Исполнение
- для ЭМС-фильтрующих вентиляторов
- Описание продукта
- Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
- Материал
- Химическое волокно с медно-никелевым покрытием
- Указание
- Данные мощности, степени защиты и допуски гарантируются только в сочетании с оригинальными фильтрующими прокладками Rittal.
- Подходит для арт. №
- 3239.6..
- Размер
- Ширина: 178 мм
Высота: 178 мм
Глубина: 17 мм - Класс фильтра
- согл. DIN EN 779: G3
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,05 kg
- Gross weight
- 0,054 kg
- Код ТНВЭД
- 56039390
- EAN
- 4028177666238
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
- SK сменная фильтрующая прокладка, для ЭМС-фильтрующего вентилятора, для SK 3237.6.., ШВГ: 178 x 178 x 17 мм