Заглушка для фильтрующих вентиляторов/выходных фильтров

Статья №.: SK 3237021

Если в целях повышения степени защиты необходимо закрыть имеющиеся монтажные вырезы фильтрующих вентиляторов/выходных фильтров, можно в фильтрующий вентилятор/выходной фильтр вместо фильтрующей прокладки установить заглушку, таким образом, не потребуется производить механическую доработку корпуса или сварочные работы.

Статья №.:
SK 3237021
Описание продукта
Если в целях повышения степени защиты необходимо закрыть имеющиеся монтажные вырезы фильтрующих вентиляторов/выходных фильтров, можно в фильтрующий вентилятор/выходной фильтр вместо фильтрующей прокладки установить заглушку, таким образом, не потребуется производить механическую доработку корпуса или сварочные работы.
Материал
Полиэтилен с закрытой структурой
Цвет
Антрацит
Указание
No suitable for use in EMC filter fans.
Подходит для арт. №
3237.3xx/3237.7xx
Размер
Ширина: 81 мм
Высота: 81 мм
Глубина: 6 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,028 kg
Gross weight
0,033 kg
Код ТНВЭД
84159000
EAN
4028177998650
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Описание продукта
SK Blanking cover for fan-and-filter unit and outlet filter, for SK 3237.7xx/3237.3xx, plastic, colour: anthracite
Допуски
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Листы данных
Каталог технических систем