Для вентиляции с конвекцией, легко монтируется 4 винтами.
- Статья №.:
- SK 2543235
- Описание продукта
- Для вентиляции с конвекцией, легко монтируется 4 винтами.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 330 мм
Высота: 110 мм
Глубина: 8 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 1,568 kg
- Gross weight
- 1,842 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177165274
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Описание продукта
- SK панель с прорезями, листовая сталь, ШВГ: 330 x 110 x 8 мм