Фильтрующая прокладка для нагнетающих вентиляторов

Статья №.: SK 3177000

??? ??????? ?????????? ???? ????????????? ????????????? ??????????? ?????????. ????? ???????, ?????????? ?????? ?????????. ? ??????????? ?? ??????? ???????????, ??????? ?????????? ????????? ??????.
Статья №.:
SK 3177000
Описание продукта
Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм.
Материал
Химическое волокно
Подходит для арт. №
3144.000
3145.000
3176.000
Размер
Ширина: 425 мм
Высота: 85 мм
Глубина: 8 мм
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,02 kg
Gross weight
0,025 kg
Код ТНВЭД
56039390
EAN
4028177038219
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK фильтрующая прокладка SK 3144/3145, для передней выходной решетки SK 3176, ШВГ: 425 x 85 x 8 мм