Фильтрующая прокладка для холодильных агрегатов, воздухо-воздушных теплообменников и чиллеров

Статья №.: SK 3253010

При высоком количестве пыли рекомендуется использование фильтрующих прокладок. Таким образом, упрощается чистка агрегатов. В зависимости от степени загрязнения, фильтры необходимо регулярно менять.

Статья №.:
SK 3253010
Описание продукта
Холодильные агрегаты Rittal не требуют трудоемкого обслуживания и поставляются без фильтрующих прокладок. При экстремальных условиях можно использовать фильтрующие прокладки.
Преимущества
Термостойкость от –40 °C до +80 °C
Материал
Пенистый полиуретан
Размер
Ширина: 205 мм
Высота: 210 мм
Глубина: 10 мм
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
0,03 kg
Gross weight
0,039 kg
Код ТНВЭД
56039390
EAN
4028177459052
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Сертификаты
EAC
Листы данных
Каталог технических систем