Фильтрующая прокладка для холодильных агрегатов, воздухо-воздушных теплообменников и чиллеров

Статья №.: SK 3285950

При высоком количестве пыли рекомендуется использование фильтрующих прокладок. Таким образом, упрощается чистка агрегатов. В зависимости от степени загрязнения, фильтры необходимо регулярно менять.

Статья №.:
SK 3285950
Описание продукта
Холодильные агрегаты Rittal не требуют трудоемкого обслуживания и поставляются без фильтрующих прокладок. При экстремальных условиях можно использовать фильтрующие прокладки.
Преимущества
Термостойкость от –40 °C до +80 °C
Материал
Пенистый полиуретан
Подходит для арт. №
3184.8x0 / 3484.8x0
Размер
Ширина: 323 мм
Высота: 379 мм
Глубина: 10 мм
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
0,105 kg
Gross weight
0,12 kg
Код ТНВЭД
56039390
EAN
4028177965539
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK Filter mat filter, for cooling unit 3184.8x0 / 3484.8x0, WHD: 323 x 379 x 10 mm
Листы данных
Каталог технических систем