При высоком количестве пыли рекомендуется использование фильтрующих прокладок. Таким образом, упрощается чистка агрегатов. В зависимости от степени загрязнения, фильтры необходимо регулярно менять.
- Статья №.:
- SK 3286100
- Описание продукта
- Холодильные агрегаты Rittal не требуют трудоемкого обслуживания и поставляются без фильтрующих прокладок. При экстремальных условиях можно использовать фильтрующие прокладки.
- Преимущества
- Термостойкость от –40 °C до +80 °C
- Материал
- Пенистый полиуретан
- Размер
- Ширина: 539 мм
Высота: 332 мм
Глубина: 10 мм - Подходит для
- Тип корпуса: Холодильные агрегаты
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,09 kg
- Gross weight
- 0,171 kg
- Код ТНВЭД
- 56039390
- EAN
- 4028177040526
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
- SK Filter mat, for wall-mounted cooling units SK 3296/3272, WHD: 539x332x10 mm