При высоком количестве пыли рекомендуется использование фильтрующих прокладок. Таким образом, упрощается чистка агрегатов. В зависимости от степени загрязнения, фильтры необходимо регулярно менять.
- Статья №.:
- SK 3286400
- Описание продукта
- Холодильные агрегаты Rittal не требуют трудоемкого обслуживания и поставляются без фильтрующих прокладок. При экстремальных условиях можно использовать фильтрующие прокладки.
- Преимущества
- Термостойкость от –40 °C до +80 °C
- Материал
- Пенистый полиуретан
- Подходит для арт. №
- 3304.xx0
- 3305.xx0
- 3328.xx0
- 3329.xx0
- 3332....
- 3366....
- 3127.100
- 3127.115
- 3128.100
- 3128.115
- 3129.100
- 3129.115
- 3130.100
- 3130.115
- Размер
- Ширина: 344 мм
Высота: 268 мм
Глубина: 10 мм - Подходит для
- Тип корпуса: Холодильные агрегаты и воздухо-воздушные теплообменники
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,075 kg
- Gross weight
- 0,08 kg
- Код ТНВЭД
- 56039390
- EAN
- 4028177325333
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
- SK фильтрующая прокладка, для настенного холодильного агрегата, для SK 3304/05/28/29/32/66, ШВГ: 344 x 268 x 10 мм