Металлический фильтр для холодильных агрегатов, дверей для контроля микроклимата, воздухо-воздушных теплообменников и чиллеров

Статья №.: SK 3285810

При использовании агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.

Статья №.:
SK 3285810
Описание продукта
При использовании холодильных агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
Материал
Алюминий
Подходит для арт. №
3185.83x
3185.53x
Размер
Ширина: 327 мм
Высота: 280 мм
Глубина: 10 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,31 kg
Gross weight
0,318 kg
Код ТНВЭД
76169100
EAN
4028177709225
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK металлический фильтр, для холодильного агрегата 3185.830, ШВГ: 327 x 280 x 10 мм
Сертификаты
EAC
Листы данных
Каталог технических систем