Металлический фильтр для холодильных агрегатов, дверей для контроля микроклимата, воздухо-воздушных теплообменников и чиллеров

Статья №.: SK 3285860

При использовании агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.

Статья №.:
SK 3285860
Описание продукта
При использовании холодильных агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
Материал
Алюминий
Подходит для арт. №
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3180.800 / 3480.800
Размер
Ширина: 229 мм
Высота: 168 мм
Глубина: 8 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,1 kg
Gross weight
0,12 kg
Код ТНВЭД
84219990
EAN
4028177965553
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK Metal filter, for cooling unit 3178./3179.80x/3180.800, 3478./3479.80x/3480.800, WHD: 229 x 168 x 8 mm
Документация
Info sheet
Листы данных
Каталог технических систем