- Статья №.:
- SK 3285930
- Описание продукта
- При использовании холодильных агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
- Материал
- Алюминий
- Подходит для арт. №
- 3319.100
- 3320.200
- 3334.300
- 3334.360
- 3334.440
- 3334.460
- 3334.470
- 3334.480
- Размер
- Ширина: 295 мм
Высота: 599 мм
Глубина: 15 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,99 kg
- Gross weight
- 1,06 kg
- Код ТНВЭД
- 73144900
- EAN
- 4028177923133
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK металлический фильтр, для чиллера SK 3302.300/3334.300, ШВГ: 295 x 599 x 15 мм