Металлический фильтр для холодильных агрегатов, дверей для контроля микроклимата, воздухо-воздушных теплообменников и чиллеров

Статья №.: SK 3286580

При использовании агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.

Статья №.:
SK 3286580
Описание продукта
При использовании холодильных агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
Материал
Алюминий
Подходит для арт. №
3336.390
Размер
Ширина: 605 мм
Высота: 800 мм
Глубина: 20 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,5 kg
Gross weight
4,92 kg
Код ТНВЭД
73144900
EAN
4028177976498
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK Metal filter, for chillers, WHD: 605 x 80 x 20 mm
Документация
Info sheet
Листы данных
Каталог технических систем